Рекомендуемые требования к устройствам для участия в онлайн-форуме

Виртуальные мероприятия, в которых можно участвовать из любой точки мира, разрушают физические границы. Для участия в онлайн-форуме Realize LIVE Russia 2020 рекомендуется использовать устройства со следующими характеристиками.

Общие требования.

Доступ в интернет:

  • Широкополосное проводное или беспроводное (3G или 4G/LTE) подключение.
Поддерживаемые операционные системы и устройства.

Операционные системы семейства Windows:

  • Windows 10, Windows 8 или 8.1, Windows 7.
  • Браузер Chrome, Firefox и Edge (версии 81 и выше).
  • Настольный компьютер или ноутбук с процессором не ниже Intel Pentium 4 и с поддержкой инструкций SSE2, не менее 512 Мб оперативной памяти. Поддерживаются планшеты Surface PRO 2 или Surface PRO 3.

Компьютеры Mac:

  • Операционные системы семейства Mac: OS X, macOS версии 10.9 и выше.
  • Браузер Chrome или Firefox.
  • 64-разрядный процессор Intel, не менее 512 Мб оперативной памяти.

Операционные системы семейства Linux:

  • Ubuntu 12.04, Mint 17.1, Red Hat Enterprise Linux 6.4, Oracle Linux 6.4, CentOS 6.4, Fedora 21, OpenSUSE 13.2, ArchLinux (только 64-разрядные).
  • Браузер Chrome, Firefox.
  • Процессор не ниже Intel Pentium 4. 

Операционная система Chrome OS (на устройствах Chromebook):

  • Браузер Chrome.
  • 2 Гб оперативной памяти.

Операционная система iOS (телефоны iPhone и планшеты iPad):

  • Телефоны iPhone
    o   Модель iPhone 5S и выше
    o   Браузер Safari
    o   Операционная система iOS версии 11 и выше
  • Планшеты iPad
    o   iPad Mini 3, iPad Air, iPad Pro, iPad (2017) и более новые
    o   Браузер Safari
    o   Операционная система iOS версии 11 и выше  

Операционная система Android (телефоны и планшеты):

  • Android версии 4.0 и выше.
  • Браузер Chrome.
Файлы сookies.
  • Необходимо разрешить использование файлов сookies.
  • Настройки или расширения браузера, блокирующие файлы cookies, могут привести к невозможности просмотра видеотрансляций форума.